50-MSJ-UR 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

50-MSJ-UR 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Macaco de parafuso de máquina

Engrenagem sem fim (em pol.) Macaco de parafuso de máquina, Upright Rotating, Standard, 50 ton Capacidade, 10.66:1 Relação de transmissão, Travel Nut Position A

$16561.60 cada**
Distância máxima de deslocamento

Mín.: 1.0 in  Máx.: 240.0 in  À 0,01 pol. mais próxima

Configuração do macaco

  • Baixo ruído
  • Ideal para cargas altas e verticais
  • Seguro para cargas estáticas
  • Custo mais baixo

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
L 1,828.80 mm (72.000 in)
Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: Inches

Especificações

Especificação Valor
Relação de transmissão 10.66:1
Diâmetro do parafuso 114 mm / 4,50 in
Avanço do parafuso 17 mm / 0,67 in
Diâmetro da raiz do parafuso 96 mm / 3,78 in
Voltas do parafuso sem fim por polegada 16
Peso 293 kg / 645,80 lbs
Temperatura mínima -29 °C / -20 °F
Temperatura máxima 93 °C / 200 °F
Material da carcaça Ferro flexível
Material da manga de acionamento Bronze patenteado Nook
Material do eixo do parafuso sem fim Liga de aço
Material do parafuso Série 4140
Material da porca Bronze patenteado Nook
Proteções de acoplamentos metálicos com mola No Bellows Boots
Sensor Nook No Tube Sensor
Ambiental Standard Environment

Desempenho

Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade 444.822 N / 100.000,00 lbf
Torque para aumentar 0,45 kg (1 lb) 0,0063 N·m / 0,0560 in.-lb.
Torque máximo de entrada 627,63 N·m / 5.555,00 in.-lb.
Entrada máxima kW/HP 11,94 kW / 16,00 hp
Carga nominal máxima da velocidade do parafuso sem fim 181 rpm
Capacidade máxima a 1.750 RPM 46.181 N / 10.382 lbf
Torque de arrasto da tara 11,299 N·m / 100,000 in.-lb.
Eficiência do parafuso de elevação 28%
Taxa de deslocamento do macaco a 1.750 RPM 2.769 mm/min / 109 in/min

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: